17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用リング 8-082シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接用リング 8-082シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8-082-10

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・リングは180度可動します
・横吊り作業や引き起こし作業が可能です
・溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています
・出荷前に全品磁気探傷検査をしています
【用途】
・金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に
【材質】
・本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
8
寸法(mm)A
95
寸法(mm)B
21
寸法(mm)C
46
寸法(mm)D
65
寸法(mm)E
100
寸法(mm)F
100
寸法(mm)M
106
JANコード
4713037051544
質量(g)
2400.0
トラスココード
356-7890

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト