17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用スーパーポイント 8-0575シリーズ

通常単価(税別)
10,742
税込単価
11,816
通常出荷日:1日目

【特長】・リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます・横吊り作業や引き起こし作業が可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

8-0575-067
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-0575-067の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
5.4
寸法(mm)A
110
寸法(mm)B
60
寸法(mm)C
67
寸法(mm)D
23
寸法(mm)E
22
寸法(mm)F
115
寸法(mm)G
43
寸法(mm)H
72
寸法(mm)W
59
JANコード
4713436296355
質量(g)
1700.0
トラスココード
356-7895
材質1
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
寸法(mm)b
4
寸法(mm)L
152
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-0575-067

基本使用荷重

(t)

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)F

寸法(mm)G

寸法(mm)H

寸法(mm)W

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)b

寸法(mm)L

最小発注数量
5.4
110
60
67
23
22
115
43
72
59
4713436296355
1700.0
356-7895
4
152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,742
( 11,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます
・横吊り作業や引き起こし作業が可能です
・RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます
・溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています
・出荷前に全品磁気探傷検査をしています
【用途】
・金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に
【材質】
・本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用スーパーポイント 8-0575シリーズの型番8-0575-067のページです。 型番8-0575-067に関する仕様情報を記載しております。
溶接用スーパーポイント 8-0575シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用スーパーポイント 8-0575シリーズ
溶接用ポイント 8-057-10T
アンカーポイント 8-231シリーズ
イエローポイント スイベルポイント 8-271シリーズ
イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズ
イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ
メーカーYOKEYOKEYOKEYOKEYOKEYOKE
通常価格10,74210,8049,285 -11,648 -8,970 -11,722 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他アイボルトアイボルトアイボルトアイボルト
材質1本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト