ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用ポイント 8-057-10T

通常単価(税別)
10,804
税込単価
11,884
通常出荷日:1日目

【特長】・リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます・横吊り作業や引き起こし作業が可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 基本使用荷重 (t)
    10
  • 寸法(mm)A
    146
  • 寸法(mm)B
    68
  • 寸法(mm)C
    82
  • 寸法(mm)D
    20
  • 寸法(mm)E
    30
  • 寸法(mm)F
    125
  • 寸法(mm)G
    47
  • 寸法(mm)H
    78
  • 寸法(mm)W
    70
  • JANコード
    4713037050790
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    356-7899
  • 材質1
    本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • 寸法(mm)L
    191

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

8-057-10T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-057-10Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
10
寸法(mm)A
146
寸法(mm)B
68
寸法(mm)C
82
寸法(mm)D
20
寸法(mm)E
30
寸法(mm)F
125
寸法(mm)G
47
寸法(mm)H
78
寸法(mm)W
70
JANコード
4713037050790
質量(g)
2800.0
トラスココード
356-7899
材質1
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
寸法(mm)L
191

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-057-10T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,804
( 11,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます
・横吊り作業や引き起こし作業が可能です
・溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています
・出荷前に全品磁気探傷検査をしています
【用途】
・金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に
【材質】
・本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ポイント 8-057-10Tの型番8-057-10Tのページです。 型番8-057-10Tに関する仕様情報を記載しております。
溶接用ポイント 8-057-10Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ポイント 8-057-10T
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)
スーパーロックフック(開閉ロック式)
メーカーYOKEYOKEスリーエッチ水本機械製作所マーテックスーパーツール
通常価格10,80417,499 -12,6427,14225,51321,331
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他フックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)10-1.50.533
寸法(mm)A146-----
寸法(mm)B68-----
寸法(mm)C82-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト