17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAデスコケース NR1351シリーズ

通常単価(税別)
12,13820,712
税込単価
13,35222,783
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります【材質】・ポリテトラフルオロエチレン(PFA)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    48
  • 有効内寸(mm)高さ
    44
  • 材質1
    ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
  • 詳細タイプ
    PFAデスコケース
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
160
107
94
146
4589708463783
230.000
390-7003
1個
213
106
93
200
4589708463790
280.000
390-7005
1個
213
160
147
198
4589708463806
330.000
390-7006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,138
( 13,352 )
1日目
15,607
( 17,168 )
1日目
20,712
( 22,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります
【材質】
・ポリテトラフルオロエチレン(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAデスコケース NR1351シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAデスコケース NR1351シリーズ
カセットシリーズ・ワゴンタイプ
スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ
カセットシリーズ・壁面床置タイプ
実験台引出しトレー
マルチボックス 基本形 間口(mm) 292
メーカーフロンケミカルサカエアズワンサカエアズワンSMATO(韓国ブランド)
通常価格12,138-248,4672,500 -84,6491,600 -990
通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他ポケットポケットポケットポケットパーツボックス
高さ (mm)4814804910554542
有効内寸(mm)高さ44-----
材質1ポリテトラフルオロエチレン(PFA)-----
詳細タイプPFAデスコケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト