ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

耐熱アルミ箔テープ433

通常単価(税別)
28,29825,660
税込単価
31,12828,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです・約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます・...

詳細を確認

型番:

433-25X54-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

433-25X54-1Pの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚(mm)
0.09
基材
アルミ箔
ツヤ(光沢)有無
ツヤなし(光沢なし)
耐熱性
最高使用温度(℃)
190
最低使用温度(℃)
-50
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.7N/10mm
シルバー
単品/パック
単品
JANコード
4589492601415
トラスココード
256-5588
質量(g)
280.000
引張強度(N/10mm)
31.4

型番リスト

表示件数
型番
433-25X54-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,29825,660
( 28,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです
・約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます
・耐久性、耐薬品性に優れています
【用途】
・メッキマスキングに
・放熱用テープとして
・シール用途に
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:シリコーン系

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱アルミ箔テープ433の型番433-25X54-1Pのページです。 型番433-25X54-1Pに関する仕様情報を記載しております。
耐熱アルミ箔テープ433のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱アルミ箔テープ433
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
アルミテープ シルバー 60650-50-50
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックテサ東京硝子器械
通常価格28,29884,3072,8755,085 -1,4702,972
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜1日目6日目
テープ幅(mm)255050505050
テープ長さ(m)54.832.920205050
テープ厚(mm)0.090.190.220.30.090.05
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤなし(光沢なし)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト