17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージースロープ SVS-0265

通常単価(税別)
571,350
税込単価
628,485
通常出荷日:18日目

【特長】・渡り板を引っ掛けるタイプの為、高さ調整が不要です・コンテナとの固定用チェーン付で安全に作業で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 均等荷重(kg)
    6500
  • その他
    オプション
  • 荷重中心距離(mm)
    1100
  • 全高(mm)
    0~300
  • 全長(mm)
    2290
  • 全幅(mm)
    2130
  • 質量(g)
    500000.0
  • トラスココード
    346-2141
  • 材質1
    スチール

型番:

SVS-0265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVS-0265の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
均等荷重(kg)
6500
その他
オプション
荷重中心距離(mm)
1100
全高(mm)
0~300
全長(mm)
2290
全幅(mm)
2130
質量(g)
500000.0
トラスココード
346-2141
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVS-0265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571,350
( 628,485 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・渡り板を引っ掛けるタイプの為、高さ調整が不要です
・コンテナとの固定用チェーン付で安全に作業できます
・リフト爪差込時はポケット型の為、長爪は不要です
・上面は縞鋼板仕様です
【用途】
・プラットホームなどの段差解消用スロープで、0~300mmまで対応可能です。ドックレベラーの代用としてもご使用いただけます
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージースロープ SVS-0265の型番SVS-0265のページです。 型番SVS-0265に関する仕様情報を記載しております。
イージースロープ SVS-0265のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージースロープ SVS-0265
バンステージ(3分割タイプ) SVS-1155
フォークリフト送風クッション
フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)
カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)
カウンターウォーキーリフト
メーカーサンキンサンキンBONFORMスリーエッチコレックスギコー(杉国工業)
通常価格571,3502,676,4706,33820,741 -1,921,6781,006,000
通常出荷日18日目18日目9日目2日目〜11日目4日目
商品タイプその他その他その他フォークリフトフォークリフトフォークリフト
均等荷重(kg)65007500----
その他オプションオプションオプションオプション--
荷重中心距離(mm)11001100----
全高(mm)0~3001350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト