17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(交互通話型)

通常単価(税別)
12,117
税込単価
13,329
通常出荷日:1日目

【特長】・周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします・残りのバッテリー量をひと目で確認で...

詳細を確認

型番:

UTB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UTB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
73
付属品
あり
電源
単3乾電池3本(電池別売)
ブラック
JANコード
4975514054763
トラスココード
271-1320
奥行(mm)
26
高さ(mm)
103.9
幅(mm)
55.5
質量(g)
170.000
中継器対応
非対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UTB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,117
( 13,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲の騒音が気になったら音圧をアップして聞きやすくします
・残りのバッテリー量をひと目で確認できる機能も付いています
・仲間の声だけを受信し、混信を避けるグループモード機能付です
・省電力、長時間運用が可能です
・電波メーター搭載です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(交互通話型)の型番UTB-10のページです。 型番UTB-10に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー(交互通話型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
特定小電力トランシーバー IC-4188D
特定小電力トランシーバー DJP321BM
特定小電力トランシーバー 2台セット TR-20X
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
デジタル小電力コミュニティ無線機
メーカーケンウッドICOMアルインコトラスコ中山トラスコ中山ICOM
通常価格12,11727,35614,80011,29510,20029,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバーデジタル無線機
通話距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)1~2$0.1~0.2約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)0.1~0.2km(市街地)、1km(郊外)0.1km(市街地)、1km(郊外)約0.5 / 約2
アンテナ長(mm)73170758520150
付属品ありありありありありあり
電源単3乾電池3本(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素電池(EBP179)/単3電池(どちらも別売)単3型アルカリ電池(別売)電池パック充電式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト