17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マゼラン390専用ガン

通常単価(税別)
39,99937,255
税込単価
43,99940,981
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです・修理対応可能です【用途】・マゼラ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4970754920731
  • 質量(g)
    1200
  • トラスココード
    249-3682
  • 材質1
    金属など
  • 高さ(mm)
    190
  • 長さ(mm)
    370
  • 適合
    450ml用
  • 適合カートリッジ
    マゼラン390
  • 幅(mm)
    115

ご注意

  • 本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
  • 接着剤、専用ノズルは別売です。

型番:

H293JPM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H293JPMの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4970754920731
質量(g)
1200
トラスココード
249-3682
材質1
金属など
高さ(mm)
190
長さ(mm)
370
適合
450ml用
適合カートリッジ
マゼラン390
幅(mm)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H293JPM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,99937,255
( 40,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです
・修理対応可能です
【用途】
・マゼラン390の使用に
【材質】
・金属など
【セット内容】
・本体×1
・取扱説明書

ご注意

  • 本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
  • 接着剤、専用ノズルは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マゼラン390専用ガンの型番H293JPMのページです。 型番H293JPMに関する仕様情報を記載しております。
マゼラン390専用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マゼラン390専用ガン
マゼラン300-T専用ガン
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
無機系カートリッジシステム MLGガン
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
メーカーアルテコアルテコアルテコスリーエムジャパン日本デコラックスヘンケル
通常価格39,99922,0007,53529210,214394
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
JANコード497075492073149707549205334970754704751---
質量(g)12001370.02500---
トラスココード249-3682249-3677855-2866---
材質1金属など金属など主成分:エポキシ樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト