ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPXアプリケータ

通常単価(税別)
26,760
税込単価
29,436
通常出荷日:18日目

【特長】・3M(TM)EPX接着剤200ml/400ml/490ml用のアプリケータです・カートリッジ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    EPX接着剤200ml/400ml/490ml用アプリケータ
  • JANコード
    4550309159849
  • トラスココード
    369-8187
  • 高さ(mm)
    120
  • 長さ(mm)
    350
  • 幅(mm)
    240
  • 質量(g)
    2000.0

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

EPX-200-400-M-APP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPX-200-400-M-APPの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
EPX接着剤200ml/400ml/490ml用アプリケータ
JANコード
4550309159849
トラスココード
369-8187
高さ(mm)
120
長さ(mm)
350
幅(mm)
240
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPX-200-400-M-APP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,760
( 29,436 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)EPX接着剤200ml/400ml/490ml用のアプリケータです
・カートリッジ入りの主剤と硬化剤を定量混合し吐出します
・面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます
【用途】
・2種混合接着剤のアプリケーターとして

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPXアプリケータの型番EPX-200-400-M-APPのページです。 型番EPX-200-400-M-APPに関する仕様情報を記載しております。
EPXアプリケータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPXアプリケータ
パネルボンド用ハンドガン
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ
スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格26,76047,2582922,37419,899297 -
通常出荷日18日目4日目1日目4日目1日目1日目
その他オプション-オプション-オプションオプション
詳細タイプEPX接着剤200ml/400ml/490ml用アプリケータパネルボンド200ml用ハンドガンメタルグリップ専用ノズルミキシングノズル、50ml--
JANコード45503091598494550309263720490169047517700680605336540051135081983-
トラスココード369-8187436-2708324-1831607-2424820-2718-
高さ(mm)120105--180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト