17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリウレタン湿気硬化型ホットメルトアプリケータ エア式

通常単価(税別)
176,153
税込単価
193,768
通常出荷日:9日目

【特長】・100V電源とエアで使用できるハンドガンタイプのアプリケータです・120℃に加熱された接着剤...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    接着剤専用ガン
  • 電源 (V)
    100
  • JANコード
    4901690697678
  • トラスココード
    247-0660
  • 質量(g)
    3200.0

型番:

JW
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JWの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
接着剤専用ガン
電源(V)
100
JANコード
4901690697678
トラスココード
247-0660
質量(g)
3200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,153
( 193,768 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V電源とエアで使用できるハンドガンタイプのアプリケータです
・120℃に加熱された接着剤を空気圧で吐出し塗布します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン湿気硬化型ホットメルトアプリケータ エア式の型番JWのページです。 型番JWに関する仕様情報を記載しております。
ポリウレタン湿気硬化型ホットメルトアプリケータ エア式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン湿気硬化型ホットメルトアプリケータ エア式
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-LT-GEN2
ホットメルト接着剤 3764-AE
スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システム
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケル
通常価格176,15330,32530,32539,64560,73410,488
通常出荷日9日目4日目4日目9日目1日目1日目
その他オプション----オプション
詳細タイプ接着剤専用ガン-----
電源(V)100-----
JANコード49016906976784550309317072455030931708945503091604494550309160487-
トラスココード247-0660673-3742673-3741422-6396835-8886-

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト