ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01

通常単価(税別)
785,204
税込単価
863,724
通常出荷日:8日目

【特長】・小型・可搬式で、AC100V仕様のため電源確保が容易です・溶接ヒュームと金属粉塵との両方の用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(kW)
    0.75
  • 集じん容量(L)
    1
  • トラスココード
    336-0717
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    6~8
  • 質量(g)
    73000.0
  • 吸込口径(mm)
    100
  • 静圧(kPa)
    2.3
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    77
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • ちり落とし方式
    手動
  • 本体寸法(mm)奥行
    780
  • 本体寸法(mm)高さ
    706
  • 本体寸法(mm)幅
    490
  • 付属品
    ダクト清掃用ブラシ

型番:

KSC-WS01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-WS01の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
単相100
出力(kW)
0.75
集じん容量(L)
1
トラスココード
336-0717
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
6~8
質量(g)
73000.0
吸込口径(mm)
100
静圧(kPa)
2.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
77
周波数(Hz)
50/60
電源コード長さ(m)
3
ちり落とし方式
手動
本体寸法(mm)奥行
780
本体寸法(mm)高さ
706
本体寸法(mm)幅
490
付属品
ダクト清掃用ブラシ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-WS01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785,204
( 863,724 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・可搬式で、AC100V仕様のため電源確保が容易です
・溶接ヒュームと金属粉塵との両方の用途にお使いいただけます
・金属粉塵は爆発危険等級St1に対応しています
・自立式のダクトアームを標準装備しています
・オプションの局所排気ユニットを取付けるとダクト接続による屋外排気が可能です
【用途】
・溶接ヒュームの局所吸引に
・グラインダ粉塵の局所吸引に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01の型番KSC-WS01のページです。 型番KSC-WS01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
ダストエクストラクター 33753 45L
電動工具用集じん機 FRP80SB
乾湿両用集じん機 RP250SB
乾湿両用集じん機 RP150YB
メーカーコトヒラ工業淀川電機製作所スリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格785,204409,530 -149,09727,84845,79044,680 -
通常出荷日8日目18日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)単相100三相200100V100100100
出力(kW)0.750.750.5~1.051.141.141.14
集じん容量(L)1134582515
トラスココード336-0717-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト