17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AED&担架収納ボックス

通常単価(税別)
54,475
税込単価
59,923
通常出荷日:18日目

【特長】・緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです・ブラック塗装仕上げとすることで...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    397
  • 奥行 (mm)
    175
  • 高さ (mm)
    835
  • 質量(g)
    7500.0
  • トラスココード
    383-0575

型番:

PIA-SET-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIA-SET-001の仕様・寸法情報

間口(mm)
397
奥行(mm)
175
高さ(mm)
835
質量(g)
7500.0
トラスココード
383-0575
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIA-SET-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,475
( 59,923 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです
・ブラック塗装仕上げとすることで空間を選ばないデザインです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AED&担架収納ボックスの型番PIA-SET-001のページです。 型番PIA-SET-001に関する仕様情報を記載しております。
AED&担架収納ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AED&担架収納ボックス
パーツトレーセット
メリックス 作業台
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
軽量キャビネット VR型
キャビネット スマートフォン保管用
メーカーPROFIT(ヒガノ)サカエ濱田プレス工藝トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格54,4754,975 -46,912 -233,349121,771 -45,994
通常出荷日18日目3日目19日目8日目8日目1日目
間口(mm)397112900880767766
奥行(mm)175463600550500240
高さ(mm)835507301000880291
質量(g)7500.0-----
トラスココード383-0575-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト