17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトサーモグラフィカメラ C3-X

通常単価(税別)
92,673
税込単価
101,940
通常出荷日:1日目

128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.07
  • JANコード
    4743254004764
  • トラスココード
    261-0287
  • 質量(g)
    190
  • 空間分解能(mrad)
    7.9
  • 測定視野角(°)
    54×32
  • 電源
    内蔵リチウムイオンバッテリー
  • 付属品
    ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル
  • バッテリー稼働時間/充電時間
    4H/2H

型番:

90501-0201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

90501-0201の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~300
温度最小表示(℃)
0.07
JANコード
4743254004764
トラスココード
261-0287
質量(g)
190
空間分解能(mrad)
7.9
測定視野角(°)
54×32
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
付属品
ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル
バッテリー稼働時間/充電時間
4H/2H
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
90501-0201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,673
( 101,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDライトを備えた、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。
【特長】
・建物検査、施設のメンテナンス、 HVAC、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
・画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
【用途】
・電気設備点検
・建築物診断

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサーモグラフィカメラ C3-Xの型番90501-0201のページです。 型番90501-0201に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトサーモグラフィカメラ C3-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QC3-Xの測定精度はフルスケール(FS)ですか、リードスケール(RD、RDG)ですか?
A
C3-Xの測定精度はリードスケール(実測値に対する精度)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトサーモグラフィカメラ C3-X
コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)
防水型デジタル温度計H-3
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー
温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
湯温計 5416
メーカーFLIRFLIRシンワ測定シンワ測定シンワ測定タニタ
通常価格92,673172,71913,7984,1905,3091,100
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ中心温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計温度計
測定温度範囲(℃)-20~300-20~400-30~250内部センサー:-5~50,外部センサー:-50~70-20~5010~50
温度最小表示(℃)0.070.070.10.122
JANコード47432540047644743254004467----
トラスココード261-0287217-9002----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト