ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インシュロック ホルダークリップ【100個入り】

型番:

HC721PM7-PA11-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HC721PM7-PA11-Wの仕様・寸法情報

形取付方法
スナップ
固定方式
ロック式
取付穴径(開口)(㎜)
6.0~7.5
材質
ナイロン
保護機能(耐環境性)
耐候性 / 耐薬品性
代表規格
UL
トラスココード
362-9090
最大パネル厚
2.6
JANコード
4944387123845
質量(g)
3.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HC721PM7-PA11-W
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,202
( 10,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです
・クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です
・片手でロック可能なため、作業性に優れます
・耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です
【用途】
・太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に
【材質】
・11ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ホルダークリップの型番HC721PM7-PA11-Wのページです。 型番HC721PM7-PA11-Wに関する仕様情報を記載しております。
インシュロック ホルダークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ホルダークリップ
ノイズクリップ
ケーブルクリップ(粘着テープ付)
3-5mm コードクリップ(粘着)
3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)
ケーブルキャッチマグネットC-937
メーカーヘラマンタイトンデンカエレクトロンエスコエスコエスコタキゲン製造
通常価格9,2021,057 -330 -3754232,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
形取付方法スナップネジ止め貼り付け貼り付け貼り付けその他
固定方式ロック式固定穴と共締め式ロック式ロック式ロック式ワンタッチ式
取付穴径(開口)(㎜)6.0~7.5-----
材質ナイロンナイロンナイロンその他金属その他
シルバー乳白色シルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト