17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト 2785(防爆型)

通常単価(税別)
18,69617,127
税込単価
20,56618,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています・3つの点灯モー...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    215 / 106 / 22
  • 特殊用途
    防爆
  • 電池種類
    単3
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    0019428130084
  • トラスココード
    251-3078
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    76
  • 質量(g)
    249.000
  • 最大点灯時間(h)
    5(強)/13(中)/98(弱)
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 保護等級
    IP54
  • 電源
    単3形乾電池(4個)付属

型番:

027850-0000-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

027850-0000-110の仕様・寸法情報

全光束(lm)
22 ~ 215
特殊用途
防爆
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
0019428130084
トラスココード
251-3078
奥行(mm)
35
高さ(mm)
40
幅(mm)
76
質量(g)
249.000
最大点灯時間(h)
5(強)/13(中)/98(弱)
材質1
ポリカーボネイト
保護等級
IP54
電源
単3形乾電池(4個)付属

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
027850-0000-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,69617,127
( 18,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています
・3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています
・国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です
・ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です
【材質】
・ポリカーボネイト

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト 2785(防爆型)の型番027850-0000-110のページです。 型番027850-0000-110に関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト 2785(防爆型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト 2785(防爆型)
LEDヘッドアップライト 2720
2765ヘッドアップライト
LEDヘッドランプ(防爆型)
ヘッドライト/LED(防爆構造)
防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201R
メーカーペリカンペリカンペリカンハタヤリミテッドエスコ島田電機
通常価格18,69611,91210,11516,15811,16217,449
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目
全光束(lm)215 / 106 / 225-8034~15540270200
特殊用途防爆防滴防爆防爆防爆防爆
電池種類単3単4単4リチウム単3その他
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード001942813008400194281351880019428155872---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト