17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ

通常単価(税別)
59,13262,411
税込単価
65,04568,652
通常出荷日:2日目

【特長】・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 詳細タイプ
    フレキシブル型
  • 電源
    単相100V
  • 消費電力(W/h)
    450
  • 電源コード長さ (m)
    5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

振動数(Hz)

振動部(mm)径×長さ

最小発注数量
256-2102
5200.0
1079
210~270
32×187
1個
256-2104
5900.0
1483
210~270
32×187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,132
( 65,045 )
2日目
62,411
( 68,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します
・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです
・アース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)
【用途】
・住宅の基礎工事
・石積みや擁壁工事
・テストピース製造

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP
ツルハシ(柄のみ)900
メーカーエクセンエクセン三笠産業マキタHiKOKI(旧日立工機)アズワン
通常価格59,132-84,69167,000 -30,750 -78,0463,889
通常出荷日2日目1日目9日目3日目〜1日目8日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター-
詳細タイプフレキシブル型-----
電源単相100V単相100V----
消費電力(W/h)450450----
電源コード長さ(m)55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト