17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイブレータ 軽便電棒 E28DA

通常単価(税別)
79,44770,421
税込単価
87,39277,463
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをテフロン加工し、生コン付着を防止します・堅牢なアルミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • JANコード
    4562303292545
  • トラスココード
    217-8838
  • 質量(g)
    5000.0
  • 全長(mm)
    784
  • 振動数(Hz)
    220~270
  • 振動部(mm)径×長さ
    28×475
  • 電源
    単相100V
  • 消費電力(W/h)
    450
  • 入力電流(A)
    5.0
  • 電源コード長さ (m)
    5

型番:

E28DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E28DAの仕様・寸法情報

商品タイプ
バイブレーター
JANコード
4562303292545
トラスココード
217-8838
質量(g)
5000.0
全長(mm)
784
振動数(Hz)
220~270
振動部(mm)径×長さ
28×475
電源
単相100V
消費電力(W/h)
450
入力電流(A)
5.0
電源コード長さ(m)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E28DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,44770,421
( 77,463 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸気口カバーと排気口のベアリングケースをテフロン加工し、生コン付着を防止します
・堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです
・安全でアース不要な二重絶縁構造です(特許取得済)
【用途】
・石積み工事
・テストピース製造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイブレータ 軽便電棒 E28DAの型番E28DAのページです。 型番E28DAに関する仕様情報を記載しております。
バイブレータ 軽便電棒 E28DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
ツルハシ(柄のみ)900
メーカーエクセンエクセンHiKOKI(旧日立工機)三笠産業マキタアズワン
通常価格79,44759,132 -78,04667,000 -26,751 -3,889
通常出荷日5日目2日目1日目9日目3日目〜8日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター-
JANコード4562303292545-----
トラスココード217-8838-----
質量(g)5000.0-----
全長(mm)784-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト