ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブレードホース用ナットカップリングソケット

型番:

STY8-SN-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STY8-SN-250の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
水 / 空気 / 油
本体材質
黄銅
形状
ストレート
ホース接続種類
袋ナット
接続種類
その他
適用ホース内径(φ)
25
適用ホース外径(φ)
33
JANコード
4589737123696
質量(g)
520.000
トラスココード
254-8604
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
STY8-SN-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,750
( 21,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースバンドが不要です
【用途】
・ブレードホース用金具に
【材質】
・真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース用ナットカップリングソケットの型番STY8-SN-250のページです。 型番STY8-SN-250に関する仕様情報を記載しております。
ブレードホース用ナットカップリングソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレードホース用ナットカップリングソケット
ブレードホース用継手
ブレードホース用ナットカップリングプラグ
ホース用継手 エルボニップル
ホース用継手 めねじニップル
ホース用継手 タケノコジョイント 黄銅
メーカーヤマトエンジニアリングトラスコ中山ヤマトエンジニアリングミスミミスミミスミ
通常価格19,750831 -12,009980 -1,070 -380 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質黄銅真鍮(低カドミニウムタイプ)黄銅黄銅SUS304黄銅
形状ストレートストレートストレートエルボストレートストレート
ホース接続種類袋ナットタケノコ袋ナットタケノコタケノコタケノコ

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト