17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボメイト腕カバー 6箱入【300個入り】

通常単価(税別)
15,700
税込単価
17,270
通常出荷日:7日目

【特長】・使い捨てタイプの腕カバーです・袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フリー
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.035
  • 長さ(cm)
    37
  • 幅(cm)
    18
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    816-2685
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

03050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

03050の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
透明
厚さ(mm)
0.035
長さ(cm)
37
幅(cm)
18
質量(g)
3000.0
トラスココード
816-2685
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
03050
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,700
( 17,270 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプの腕カバーです
・袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します
・25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます
【用途】
・腕への薬品飛散保護に
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボメイト腕カバー 6箱入の型番03050のページです。 型番03050に関する仕様情報を記載しております。
ラボメイト腕カバー 6箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボメイト腕カバー 6箱入
腕カバー 1双入
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー_12双入
ポリエチレン製腕カバー(50枚入)
腕カバー ホワイト
メーカーサンプラテックトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山宇都宮製作アズワン
通常価格15,7003363,2064,0309532,150
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフリーフリーフリー防水防水フリー
透明ブラックブラック透明透明ホワイト
厚さ(mm)0.035-----
長さ(cm)37-----
幅(cm)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト