17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製玄関踏台 ラバーウッド(集成材)

通常単価(税別)
15,25418,740特別価格
税込単価
16,77920,614特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・固定金具を外す事なく、踏台本体を容易に取り外せます・玄関のお掃除などの際に大変便利です【用途...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
350
450
4100.0
4531588023915
249-8583
1個
400
600
5600.0
4531588023922
249-8584
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,25413,393
( 14,732 )
1日目
18,74015,979
( 17,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定金具を外す事なく、踏台本体を容易に取り外せます
・玄関のお掃除などの際に大変便利です
【用途】
・玄関用踏台に
【材質】
・ラバーウッド(集成材)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製玄関踏台 ラバーウッド(集成材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製玄関踏台 ラバーウッド(集成材)
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
作業用踏台 BT-17
移動式踏台(スチール製・キャスター付)
昇降補助踏台 イッポ
作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
メーカー丸喜金属本社アルインコアズワン日本ファイリング長谷川工業アズワン
通常価格15,254-113,09325,65025,468 -17,325 -26,661 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目15日目
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
天板高さ(m)0.1~0.13-1700.420.17600×340
ナチュラルオーク-----
材質ラバーウッド(集成材)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト