ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスリベットツール PB2500 Smart

通常単価(税別)
228,961218,199
税込単価
251,857240,019
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です・USBでPCへのデータ転送可能、Blueto...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • トラスココード
    249-2804
  • JANコード
    4536178367837
  • 質量(g)
    1800.0
  • 全長(mm)
    241
  • 電源(V)
    リチウムイオン電池
  • 使用ジョー
    13300 JAW

ご注意

  • ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
  • 本ツールは計測器ではありません。表示された破断荷重の実値や精度を保証するものでありません。

型番:

PB2500SMART
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB2500SMARTの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
トラスココード
249-2804
JANコード
4536178367837
質量(g)
1800.0
全長(mm)
241
電源(V)
リチウムイオン電池
使用ジョー
13300 JAW
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB2500SMART
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,961218,199
( 240,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です
・USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です
・空油圧式同等の締結速度があります
・逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です
・耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています
・余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています
・マンドレルコレクターを装備しています
・USBインターフェイス搭載しています
・無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています
【用途】
・エア設備のない作業現場でのリベット締結
・フレキシブルな作業が必要な現場

ご注意

  • ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
  • 本ツールは計測器ではありません。表示された破断荷重の実値や精度を保証するものでありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベットツール PB2500 Smartの型番PB2500SMARTのページです。 型番PB2500SMARTに関する仕様情報を記載しております。
コードレスリベットツール PB2500 Smartのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリベットツール PB2500 Smart
コードレスナットツール NB08PT-18
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
充電式噴霧器MUS
フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナートップ工業マキタマキタマキタ
通常価格228,961297,02919,46416,890 -26,55241,883 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具先端アクセサリその他電動工具その他関連用品その他電動工具
トラスココード249-2804262-7875----
JANコード45361783678374536178367981----
質量(g)1800.02300.0----
全長(mm)241358----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト