ファクトリーサプライ用品技術窓口

設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22

通常単価(税別)
21,35519,556
税込単価
23,49121,512
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です・シリコーンや油脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4979782049834
  • トラスココード
    250-0286
  • 容量(L)
    17.1
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:非イオン界面活性剤
  • 材質2
    陰イオン界面活性剤
  • pH値
    6~8
  • 材質3
    メチルー2
  • 材質4
    ペンタンジオール
  • 希釈倍率
    原液

ご注意

  • PRTR法非該当です。

型番:

QA22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QA22の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4979782049834
トラスココード
250-0286
容量(L)
17.1
質量(g)
18000
材質1
主成分:非イオン界面活性剤
材質2
陰イオン界面活性剤
pH値
6~8
材質3
メチルー2
材質4
ペンタンジオール
希釈倍率
原液

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QA22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,35519,556
( 21,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です
・シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます
・泡立ちがよく洗浄作業性に優れています
・ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します
【用途】
・化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に
【材質】
・主成分:非イオン界面活性剤
・陰イオン界面活性剤
・メチルー2
・ペンタンジオール

ご注意

  • PRTR法非該当です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22の型番QA22のページです。 型番QA22に関する仕様情報を記載しております。
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格21,35511,9067,3157,6078,3877,044
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用
JANコード497978204983449797820375724979782049155497978204916249797820491004979782024985
トラスココード250-0286189-6873208-3433208-3431208-3430754-0159
容量(L)17.117.79.99.78.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト