17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンルーム&多目的洗浄剤 ビッククリアー K・ECO BD12

通常単価(税別)
9,459
税込単価
10,405
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車のエンジンルームなど多目的に使用できる液体洗剤です・アルミ対策済みです【用途】・車のエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード
    4979782049025
  • トラスココード
    255-5710
  • 容量(L)
    19.6
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    陰イオン界面活性剤
  • 材質2
    非イオン界面活性剤
  • 液性
    アルカリ性
  • 材質3
    ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
  • 材質4
    ケイ酸塩
  • 仕様
    ポリペール缶

型番:

BD12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BD12の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4979782049025
トラスココード
255-5710
容量(L)
19.6
質量(g)
20000.0
材質1
陰イオン界面活性剤
材質2
非イオン界面活性剤
液性
アルカリ性
材質3
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
材質4
ケイ酸塩
仕様
ポリペール缶

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,459
( 10,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエンジンルームなど多目的に使用できる液体洗剤です
・アルミ対策済みです
【用途】
・車のエンジンルームの油汚れなどに
・工場の床面洗浄剤として
・部品等の洗浄に
【材質】
・陰イオン界面活性剤
・非イオン界面活性剤
・ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
・ケイ酸塩

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンルーム&多目的洗浄剤 ビッククリアー K・ECO BD12の型番BD12のページです。 型番BD12に関する仕様情報を記載しております。
エンジンルーム&多目的洗浄剤 ビッククリアー K・ECO BD12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンルーム&多目的洗浄剤 ビッククリアー K・ECO BD12
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格9,45919,5567,6077,31511,3777,827
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用
JANコード497978204902549797820498344979782049162497978204915549797820375724979782049100
トラスココード255-5710250-0286208-3431208-3433189-6873208-3430
容量(L)19.617.19.79.917.78.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト