17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20QT エリートクーラー

通常単価(税別)
31,339
税込単価
34,473
通常出荷日:1日目

【特長】・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます・分厚い保冷フォームを搭載しており抜...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    478
  • 幅(mm)
    450
  • 有効内寸(mm)奥行
    170
  • 有効内寸(mm)間口
    358
  • 有効内寸(mm)高さ
    305
  • 容量(L)
    20
  • 収納目安
    350ml缶・15本
  • 質量(g)
    5700.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2
    栓抜き:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
保冷容器
ダークグレー×グリーン
0825494068639
337-8265
1個
保冷容器
ホワイト×グレー
0825494068295
337-8267
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,339
( 34,473 )
1日目
31,339
( 34,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます
・分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります
・頑丈な可動ハンドル付きで持ち運びに便利です
・食品衛生法適合品です
【材質】
・本体:ポリプロピレン樹脂
・栓抜き:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20QT エリートクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20QT エリートクーラー
30QT エリートクーラー
50QT エリートクーラー
45QW エリートクーラー(キャスター付き)
クーラーボックス 20L/40L
ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格31,33939,17546,05980,95820,409 -1,347 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
奥行(mm)320483516508--
高さ(mm)478470518489--
幅(mm)450643762753--
有効内寸(mm)奥行170259279305--
有効内寸(mm)間口358371445483--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト