17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロール材スタンドらくらくカッター

通常単価(税別)
100,898108,500
税込単価
110,988119,350
通常出荷日:4日目

カッター内蔵式のロール材スタンドです。ワークテーブル150などと組み合わせることでロール材を手軽に、安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 厚み(mm)
    1548
  • 奥行(mm)
    625
  • 積載荷重(kg)
    10
  • 材質1
    本体:スチール、アルミ他
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は作業台に取り付けた例です。作業台は別途ご用意ください。
  • ロール材の芯内径が50mm以上でないと使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

トラスココード

梱包資材推奨サイズ

質量(g)

最小発注数量
1378
250-8014
幅1200mm
23600.0
1個
778
250-8013
幅600mm
18400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,500
( 119,350 )
4日目
100,898
( 110,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

カッター内蔵式のロール材スタンドです。
ワークテーブル150などと組み合わせることでロール材を手軽に、安全に、きれいにカットできるようになります。
【特長】
・内蔵されたカッターにより安全性と効率を一挙に向上
・ボタンを押さないとカッター刃が出てこない安全設計
・カッターは左右どちらからでも操作可能
・カッター刃には触れない構造で安全に作業可能
・無理のない姿勢で作業ができ、腰痛なども解消
・らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き
・スケール(フック幅30mmまで)を取り付けることで、カット作業時にロール材の長さを計測可能
【用途】
・オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所などでの梱包作業
【仕様】
・主な材質:スチール
・キャスター:直径40mm ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)

ご注意

  • 商品画像は作業台に取り付けた例です。作業台は別途ご用意ください。
  • ロール材の芯内径が50mm以上でないと使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロール材スタンドらくらくカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロール材スタンドらくらくカッター
ロール材スタンド DKS-1300T
梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)
梱包スタンド/ロール材スタンド(吊り下げタイプ)
梱包スタンド(ベーシック型)
包装ロールカッターセット
メーカー山金工業MECHANICS(ダイヤ精工)山金工業山金工業大阪製罐トラスコ中山
通常価格100,898-95,74147,36018,347 -36,1206,787 -
通常出荷日4日目4日目2日目2日目1日目4日目
商品タイプ緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品-
厚み(mm)15481610(縦)、1170(横)----
奥行(mm)625-----
積載荷重(kg)10-----
材質1本体:スチール、アルミ他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

梱包スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト