17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト ZX-R730

通常単価(税別)
15,187
税込単価
16,706
通常出荷日:1日目

【特長】・明るさ最大1200ルーメン(ブースト時)です・フォーカス付きで照射角度の変更可能です・サブL...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    1200
  • 特殊用途
    防雨
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    42
  • 最大点灯時間(h)
    35
  • ブラック
  • 電源
    ZR-02(専用充電池)
  • 幅(mm)
    70
  • 保護等級
    IPX4相当
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4955458207067
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    351-6720
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

ZX-R730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX-R730の仕様・寸法情報

全光束(lm)
1200
特殊用途
防雨
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
奥行(mm)
37
高さ(mm)
42
最大点灯時間(h)
35
ブラック
電源
ZR-02(専用充電池)
幅(mm)
70
保護等級
IPX4相当
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4955458207067
質量(g)
130.000
トラスココード
351-6720
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZX-R730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,187
( 16,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ最大1200ルーメン(ブースト時)です
・フォーカス付きで照射角度の変更可能です
・サブLEDはムラの少ないワイド照射で手元作業にも最適です
・メインライトは白色LED×1、サブライトには赤色と電球色の2色のLEDを搭載しています
・充電池は取り外し可能なので即座にバッテリー交換が行えます
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト ZX-R730の型番ZX-R730のページです。 型番ZX-R730に関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト ZX-R730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト ZX-R730
LEDヘッドライト HM65R
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
LED充電式ヘッドライト HP16R
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
メーカーZEXUSFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTLED LENSERLED LENSER
通常価格15,18716,77310,63122,98623,51137,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)1200140060012501000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)2500(ブースト)/1000(強)/20(弱)
特殊用途防雨防水防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムその他その他
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
奥行(mm)37-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト