17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDヘッドライト ZX-R380/ZX-R390

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZX-R380

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクト+ハイパワーのシンプルモデルです
・白色LEDと電球色LEDの2色切り替えが可能です
【材質】
・本体:ABS樹脂
・電池ケース:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
1000
特殊用途
防雨
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
奥行(mm)
21.8
高さ(mm)
35.5
最大点灯時間(h)
98
ブラック
電源
リチウムイオン充電池(付属)
幅(mm)
44.6
保護等級
IPX4相当
JANコード
4955458203588

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト