17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形

通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:1日目

【特長】・自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です・側面に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    460
  • 幅(mm)
    350
  • 容量(L)
    45
  • 質量(g)
    890.000
  • 材質1
    高強度熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • ポケット数(個)
    1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
3342540837966
346-4186
1個
レッド
3342540837980
346-4192
1個
ブラック
3342540839625
346-4187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目
12,400
( 13,640 )
1日目
12,400
( 13,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です
・側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります
・大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です
・内側にロープの端を結びつけておくループがあります
・開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します
【用途】
・高所作業現場のロープや用具の持ち運びに
【材質】
・熱可塑性ポリウレタン(TPU)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形
キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L
PETZL パーソナル
電工バケツ 楕円形
オールマイティーバケット
ポータブルバケット
メーカーPETZLPETZLPETZLKLEIN TOOLSコヅチワークマスター
通常価格12,40023,000 -10,00018,498 -1,430 -813 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグ
奥行(mm)350400150---
高さ(mm)460-450---
幅(mm)350-270---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト