17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L

通常単価(税別)
23,00024,800
税込単価
25,30027,280
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいてデザインされた65・85リットルの使いやすいバッグです・バックパックとして...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
285
イエロー
585
65
3342540834316
1350.000
336-1473
1個
320
イエロー
700
85
3342540834323
1550.000
336-1472
1個
285
ブラック
585
65
3342540839342
1350.000
346-4194
1個
320
ブラック
700
85
3342540839359
1550.000
346-4195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目
24,800
( 27,280 )
1日目
23,000
( 25,300 )
1日目
24,800
( 27,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいてデザインされた65・85リットルの使いやすいバッグです
・バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです
・ショルダーストラップは取り外し可能です
・開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です
・素材は激しい使用に対応する高強度TPUです
【用途】
・ヘルメットやハーネス、その他作業用具の持ち運びに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L
自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形
MULTIケース L
ポップアップバッグ 丸 L
1.2.3ツールバッグ T-600L
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
メーカーPETZLPETZLプロスターE-Valueリングスタートラスコ中山
通常価格23,000-12,4007194,1112,742 -19,932
通常出荷日1日目1日目4日目3日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグツールホルダーツールバッグキャリーバッグキャリーバッグ
奥行(mm)400350----
材質1熱可塑性ポリウレタン(TPU)高強度熱可塑性ポリウレタン(TPU)----
ポケット数(個)31----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング