ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ローリントクロスM100【30個入り】

通常単価(税別)
20,30415,701
税込単価
22,33417,271
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています・半導体や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    レーヨン
  • シートサイズ (mm)
    250×250
  • ホワイト
  • トラスココード
    350-7407
  • JANコード
    4902011703221
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質詳細
    レーヨン・PET配合
  • ケース入数(枚×袋)
    100×30

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

823443
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

823443の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
レーヨン
シートサイズ(mm)
250×250
ホワイト
トラスココード
350-7407
JANコード
4902011703221
質量(g)
6600.0
材質詳細
レーヨン・PET配合
ケース入数(枚×袋)
100×30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823443
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,30415,701
( 17,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちや脱落繊維を少なくするため、高圧水流で洗い流し高温で繊維を融着させています
・半導体や光学部品製造など、発塵量や脱落繊維を気にする場面に適しています
【用途】
・クリーンエリア内での拭き取り・メンテナンスに
【材質】
・レーヨン・PET配合

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ローリントクロスM100の型番823443のページです。 型番823443に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ ローリントクロスM100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ローリントクロスM100
クリーンワイパー FT-K100 100枚
クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械
ワイプオール 60575
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
クリーンワイパー(コットン・220×250)
メーカーエリエール東京硝子器械東京硝子器械アズワントラスコ中山ミスミ
通常価格20,3048,3598,3592,2094,207895 -
通常出荷日1日目2日目6日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質レーヨンPETPETパルプポリプロピレンコットン
シートサイズ(mm)250×250230×230230×230335×343304×304220×250
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード350-7407-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト