17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット FGBS・FGS7001-20X0975

通常単価(税別)
12,75516,152
税込単価
14,03117,767
通常出荷日:1日目

【特長】・非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
256-7667
4582221607368
236.000
ガラスクロス+導電性カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)+シリコーン
ブラック
1個
256-7666
4582221607351
243.000
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン
ベージュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,152
( 17,767 )
1日目
12,755
( 14,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです
・表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します
・裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます
【用途】
・仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に
・作業台の上で、物を滑らせたいところに
・粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット FGBS・FGS7001-20X0975のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット FGBS・FGS7001-20X0975
作業台用カッターマット OM-1890
作業台用カッターマット CM-1890-OL
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
作業台用オプション 架台1段仕様
メーカー中興化成工業アズワントラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格12,755-16,50016,80042,83825,33430,200
通常出荷日1日目1日目5日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)9001800180018005001800
奥行 (mm)750900900300500300
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
厚さ(mm)0.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト