17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スチールホースリール 大水量ノズル付き

通常単価(税別)
13,84016,200特別価格
税込単価
15,22417,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本体は頑丈なスチール製です【用途】・散水用、園芸用として【材質】・本体:スチール・ホース:軟...

詳細を確認
  • 散水用、園芸用以外でのご使用はお控えください。
  • 水道水以外を使用することはお控えください。
  • 油類、揮発物、薬品などがかからないようにしてください。
  • ホースは尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。
  • 車のタイヤ等で踏まないでください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース全長

(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

本体色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
390
460
415
ブラウン
4971715125929
8900.0
358-9325
1個
30
390
460
415
グレー
4971715125943
8900.0
358-9326
1個
20
325
360
320
ブラウン
4971715125912
5600.0
358-9328
1個
20
325
360
320
グレー
4971715125936
5600.0
358-9327
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,20015,629
( 17,192 )
1日目
16,20015,629
( 17,192 )
1日目
13,840
( 15,224 )
1日目
13,840
( 15,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は頑丈なスチール製です
【用途】
・散水用、園芸用として
【材質】
・本体:スチール
・ホース:軟質塩化ビニール
・ノズル:亜鉛、ABS樹脂
・コネクター:ABS樹脂

ご注意

  • 散水用、園芸用以外でのご使用はお控えください。
  • 水道水以外を使用することはお控えください。
  • 油類、揮発物、薬品などがかからないようにしてください。
  • ホースは尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。
  • 車のタイヤ等で踏まないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールホースリール 大水量ノズル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールホースリール 大水量ノズル付き
大流量ホースリール 内径15mm
IRIS ハイパーリールAタイプ
トヨフィットSリール
ステンレスホースリール(リールのみ)
ホームリールコレクション VARUNA
メーカーグリーンライフトラスコ中山アイリスオーヤマトヨックスグリーンライフ三洋化成
通常価格13,840-11,082 -21,5908,36312,000 -7,719
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体のみリール本体+ホース
適用ホース内径1515mm1213.515mm15
特長標準ホースねじれ防止標準 / 水流調整機能水流調整機能-スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止
使用圧力(MPa)0.69---0.7-
蛇口側ホース長さ(m)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト