17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリートラック TT-47・TT-66HS

通常単価(税別)
6,000,000
税込単価
6,600,000
通常出荷日:18日目

【特長】・排気ガスを出さないバッテリー駆動です・高い走行能力、パワフルな運搬能力、高速な移動速度です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体/オプション
    本体
  • テーブル寸法 幅(mm)
    762
  • ハンドル
  • 搭載バッテリー
    鉛蓄電池12V×2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TT-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体/オプション
本体
積載荷重(Kg)
1000(平地)、272(傾斜面/階段)
テーブル寸法 幅(mm)
762
テーブル寸法 長さ(mm)
1207
テーブル高さ(mm)
364
ハンドル
走行速度無負荷
最高速13.4m/min
搭載バッテリー
鉛蓄電池12V×2
質量(g)
345000.0
トラスココード
263-6312
-
-

絞り込み条件

  • 積載荷重(Kg)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ(mm)

  • 走行速度無負荷

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-47

積載荷重(Kg)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ(mm)

走行速度無負荷

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000(平地)、272(傾斜面/階段)
1207
364
最高速13.4m/min
345000.0
263-6312
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000,000
( 6,600,000 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気ガスを出さないバッテリー駆動です
・高い走行能力、パワフルな運搬能力、高速な移動速度です
【用途】
・重量物の階段運搬に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリートラック TT-47・TT-66HSの型番TT-47のページです。 型番TT-47に関する仕様情報を記載しております。
バッテリートラック TT-47・TT-66HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリートラック TT-47・TT-66HS
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)
ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M
缶スタンド(一斗缶用)
ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770
メーカーエクセンDANDYDANDYサカエMECHANICS(ダイヤ精工)トラスコ中山
通常価格6,000,000596,540987,17056,209 -36,413 -43,056
通常出荷日18日目1日目1日目3日目1日目4日目
商品タイプその他台車その他台車その他台車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
テーブル寸法 幅(mm)762-----
ハンドル-----
搭載バッテリー鉛蓄電池12V×2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト