ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L

通常単価(税別)
353,261229,690
税込単価
388,587252,659
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用【用途】・アウトドアや電源のない場所に

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • JANコード
    4937305060933
  • トラスココード
    338-3760
  • 質量(g)
    16400.0
  • 奥行(mm)
    217
  • 高さ(mm)
    288
  • 幅(mm)
    395
  • 出力電圧(V)
    AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 最大出力(W)
    2000
  • 定格出力(W)
    1000

ご注意

  • 医療機器や生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。

型番:

LPE-R1000L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPE-R1000Lの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
コンセント個数
4
商品タイプ
変圧器(トランス)
JANコード
4937305060933
トラスココード
338-3760
質量(g)
16400.0
奥行(mm)
217
高さ(mm)
288
幅(mm)
395
出力電圧(V)
AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)
入力電圧(V)
AC100
最大出力(W)
2000
定格出力(W)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPE-R1000L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,261229,690
( 252,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
【用途】
・アウトドアや電源のない場所に

ご注意

  • 医療機器や生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000Lの型番LPE-R1000Lのページです。 型番LPE-R1000Lに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station
ハイパワー(昇圧専用トランス)
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブルトランス PT-23SU
ポータブルパワーステーション535
メーカー日動工業ANKER日動工業ECOFLOW育良精機製作所ANKER
通常価格353,261127,18225,059 -276,00040,09053,930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100Vその他単相100Vその他単相100Vその他
コンセント個数464624
商品タイプ変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)その他
JANコード4937305060933-----
トラスココード338-3760-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト