17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用フレーム&レールキット PTK-□

通常単価(税別)
11,18311,710特別価格
税込単価
12,30112,881特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・室外温度0℃、室内温度20℃で設置時、ガラス面中央位置温度が7.7℃から14.7℃に改善しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 適合サイズ
    幅1830×高さ1830mm以内の引き違い窓用
  • 質量(g)
    2550.000
  • 材質1
    塩化ビニール

ご注意

  • 当製品だけでは2重窓にはできません。
  • 別売のポリカ中空ボード4mmをご購入ください。
  • カット作業が必要となります。
  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ライトオーク
4977720018768
382-8822
1個
ダークオーク
4977720018775
382-8825
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,1839,097
( 10,007 )
1日目
11,7109,526
( 10,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室外温度0℃、室内温度20℃で設置時、ガラス面中央位置温度が7.7℃から14.7℃に改善しました(窓大きさW1235×H1370にて試験)
・既存の窓の内側に取り付けるだけで、省エネ・冷暖房効果大幅アップ・結露軽減効果があります
【用途】
・既存の窓の内側に取り付け、窓を二重窓に
【材質】
・塩化ビニール
【セット内容】
・フレーム6本
・上レール1本
・下レール1本
・横カバー2本
・キズ防止フェルト
・両面テープ

ご注意

  • 当製品だけでは2重窓にはできません。
  • 別売のポリカ中空ボード4mmをご購入ください。
  • カット作業が必要となります。
  • 個人宅様への直送はお断りします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用フレーム&レールキット PTK-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用フレーム&レールキット PTK-□
光 遮断熱シート
窓用フィルムレフテル
スコッチティント 窓用フィルム IR
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
メーカー帝人フロンティアスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格11,183-2,76135,953391,700240,927 -352,805 -
通常出荷日1日目1日目4日目6日目1日目〜6日目
商品タイプその他その他フィルムフィルムフィルムフィルム
適合サイズ幅1830×高さ1830mm以内の引き違い窓用-----
質量(g)2550.000274.000----
材質1塩化ビニールアルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト