17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WEB会議高感度USBマイク

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲(集音範囲5m)の音を拾えて多人数での会議に便利な高感度USBマイクです・広範囲の集音...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンズフリータイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    80
  • インターフェース
    USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • JANコード
    4969887528587
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    203-1512

型番:

MM-MCUSB33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-MCUSB33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
内蔵音
なし
防水性
奥行(mm)
80
高さ(mm)
20
幅(mm)
80
インターフェース
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4969887528587
質量(g)
150.000
トラスココード
203-1512
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-MCUSB33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲(集音範囲5m)の音を拾えて多人数での会議に便利な高感度USBマイクです
・広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています
・多人数での会議やPCから離れた場所での通話などに便利です
・エコーキャンセリング機能付きです
・Skypeなどのインターネット通話に対応しています
・USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です
・しっかりした重みのあるメタルハウジングです
・マイクミュート(消音)スイッチ付きです
・ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WEB会議高感度USBマイクの型番MM-MCUSB33のページです。 型番MM-MCUSB33に関する仕様情報を記載しております。
WEB会議高感度USBマイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEB会議高感度USBマイク
USB/XLR マイクロホン
卓上型マイクスタンド
充電器(ワイヤレスマイク用)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
ハンド型ダイナミックマイク コード長…10m
メーカーサンワサプライオーディオテクニカエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,00011,8136,500 -53,31334,51412,900
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプハンズフリータイプ---標準タイプ標準タイプ
内蔵音なし-----
防水性-----
奥行(mm)80-----
高さ(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト