17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニクーラー 単相100V

  • 一部SALE 2025/12/31まで
通常単価(税別)
48,251特別価格
税込単価
53,076特別価格

【特長】・省スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スポットエアコン
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.188/0.215
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.41/0.43
  • JANコード
    4511340007766
  • トラスココード
    323-6679
  • 質量(g)
    13000.0
  • タンク容量(L)
    0.7
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 本体寸法(mm)奥行
    295
  • 本体寸法(mm)高さ
    440
  • 本体寸法(mm)幅
    295
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    56/57

型番:

MAC10
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    MAC10の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スポットエアコン
    電源(V)
    単相100
    消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.188/0.215
    冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.41/0.43
    JANコード
    4511340007766
    トラスココード
    323-6679
    質量(g)
    13000.0
    タンク容量(L)
    0.7
    電源コード長さ(m)
    1.8
    本体寸法(mm)奥行
    295
    本体寸法(mm)高さ
    440
    本体寸法(mm)幅
    295
    騒音値(dB)50/60Hz
    56/57

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    MAC10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,25129,206
    ( 32,127 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・省スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます
    ・冷風・送風運転の切替が可能です
    ・ダクトは冷風口・排熱口、どちらにも取り付け可能です
    ・伸縮ダクト(50センチまで伸ばして使用可能)で360度自由に方向を変更できます
    【用途】
    ・キッチン・トイレ・脱衣所・ウォークインクローゼットなど、エアコンが届かない場所でのスポット冷却に最適です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニクーラー 単相100Vの型番MAC10のページです。 型番MAC10に関する仕様情報を記載しております。
    ミニクーラー 単相100Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニクーラー 単相100V
    超小型スポットエアコン ハンディークーラー
    スポットエアコン延長ダクト
    イワタニカセットガスジュニア2P
    [EA991HB-105-124用]給油ノズル
    スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
    メーカーナカトミスイデンダイキン工業(空調)アズワンアズワンナカトミ
    通常価格48,25139,2504,67943253058,139
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目8日目4日目
    商品タイプスポットエアコンスポットエアコン関連用品---
    電源(V)単相100単相100----
    消費電力(kW)(50/60Hz)0.188/0.2150.25----
    冷房能力(kW)(50/60Hz)0.41/0.430.39----
    JANコード4511340007766----4511340710468
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト