17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH024 最大使用荷重2.4t

通常単価(税別)
10,94818,677特別価格
税込単価
12,04320,545特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    2.4
  • ベルト幅 (mm)
    60
  • ベルト厚み (mm)
    9
  • JIS等級
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • アイ長さ (mm)
    300

ご注意

  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合です。
  • 化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3
4937773540807
244-2385
1490
1個
4
4937773540821
244-2386
1950
1個
5
4937773540845
244-2391
2410
1個
6
4937773540869
244-2390
2870
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9489,269
( 10,196 )
1日目
13,52611,874
( 13,061 )
1日目
16,10113,726
( 15,099 )
1日目
18,67715,126
( 16,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです
・両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です
・保護布でおおっているため耐久性が抜群です
・保護布は青色です(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)
・リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です
【用途】
・玉掛け作業用
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合です。
  • 化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH024 最大使用荷重2.4tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH024 最大使用荷重2.4t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH040 最大使用荷重4t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
メーカーキトーキトーキトートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,948-14,285 -9,352 -10,277 -11,031 -11,451 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)2.443.21.62.53.2
ベルト幅(mm)60100755075100
ベルト厚み(mm)999888
JIS等級---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト