17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ

通常単価(税別)
94,829181,645
税込単価
104,312199,810
通常出荷日:5日目

【特長】・高効率ポンプヘッドや高性能SPMモーターを搭載等で、省エネ・低騒音化を実現しました・インバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 全揚程 (m)
    12
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 液質
    清水用
  • 本体寸法(mm)全長×全高×全幅
    291×310×294

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

JANコード

質量(g)

トラスココード

口径(mm)

出力(W)

電源(V)

最小発注数量
60
4549873146744
11000
376-4264
30×25
750
三相200
1個
25
4549873146713
9000
376-4262
25×25
150
単相100
1個
36
4549873146720
10000
376-4263
25×25
250
単相100
1個
44
4549873146737
11000
376-4259
30×25
400
単相100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,645
( 199,810 )
5日目
94,829
( 104,312 )
5日目
118,070
( 129,877 )
5日目
167,468
( 184,215 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率ポンプヘッドや高性能SPMモーターを搭載等で、省エネ・低騒音化を実現しました
・インバーター制御を搭載しています
・高圧力部に、砂摩耗に強い新素材エラストマーを採用し、パワーが長持ちします
【用途】
・浅井戸からの給水用(吸上高さが8mまでの井戸に)
・受水槽からの加圧給水用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
非自動ハンディポンプ
非自動ハンディビルジポンプ
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式
排水ハンディポンプ 18V
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス鶴見製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格94,829-109,176 -32,01744,08076,50454,800
通常出荷日5日目9日目〜11日目2日目2日目9日目
商品タイプ自吸式電動式--電動式電動式
全揚程(m)1212-26.95.1
周波数(Hz)50/6050/6050/6050/60--
電源コード長さ(m)222---
液質清水用清水用清水用---

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト