17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ

通常単価(税別)
114,095220,322特別価格
税込単価
125,505242,354特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・インバーター制御を搭載しています・運転設定や操作が簡単にできる「楽でか操作パネル」を搭載して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 全揚程 (m)
    12
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 液質
    清水用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

JANコード

質量(g)

トラスココード

口径(mm)

出力(W)

電源(V)

本体寸法(mm)全長×全高×全幅

最小発注数量
28
4549873123134
14000.0
250-1692
25×25
200
三相200
356×490×376
1個
64
4549873123141
26000.0
250-1690
30×25
750
三相200
434×395×747
1個
22
4549873123097
13000.0
250-1691
20×20
125
単相100
356×415×373
1個
28
4549873123103
14000.0
250-1693
25×25
200
単相100
356×490×376
1個
33
4549873123110
14000.0
250-1689
25×25
300
単相100
356×490×376
1個
42
4549873123127
26000.0
250-1694
30×25
400
単相100
434×395×747
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,832124,223
( 136,645 )
9日目
220,322204,150
( 224,565 )
9日目
114,095109,166
( 120,083 )
9日目
129,832124,223
( 136,645 )
11日目
149,504138,530
( 152,383 )
9日目
207,534192,301
( 211,531 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御を搭載しています
・運転設定や操作が簡単にできる「楽でか操作パネル」を搭載しています
・用途に応じて「運転モード」および「運転圧力」を選択できます
【用途】
・浅井戸用(吸上高さ7~8m)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅井戸用自動ポンプ WTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
非自動ハンディポンプ
非自動ハンディビルジポンプ
排水ハンディポンプ 18V
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンスミルウォーキー(MILWAUKEE)鶴見製作所
通常価格114,095-94,829 -32,01744,08054,80083,508
通常出荷日9日目〜5日目11日目2日目9日目2日目
商品タイプ電動式自吸式--電動式電動式
全揚程(m)1212-25.16.9
周波数(Hz)50/6050/6050/6050/60--
電源コード長さ(m)222---
液質清水用清水用清水用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング