17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインウェア上下セット 32001シリーズ

通常単価(税別)
10,10311,617特別価格
税込単価
11,11312,779特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・透湿性、防水性、防風性のある全天候型レインウェアで、コントラストのある配色がスポーティなデザ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲・頭回り (cm)

  • ウエスト (cm)

  • 股下(cm)

  • 色詳細

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲・頭回り (cm)

ウエスト (cm)

股下

(cm)

色詳細

着丈

(cm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4L
128(胸囲)
102~112
82
-
82
705
4991714639364
336-9819
1個
ブルー
5L
134(胸囲)
110~120
82
-
82
735
4991714639371
337-1435
1個
ブルー
SS
100(胸囲)
60~68
72
-
70
525
4991714639302
337-4592
1個
その他
4L
128(胸囲)
102~112
82
イエローグリーン
82
705
4991714639463
336-8245
1個
その他
5L
134(胸囲)
110~120
82
イエローグリーン
82
735
4991714639470
337-4523
1個
その他
SS
100(胸囲)
60~68
72
イエローグリーン
70
525
4991714639401
336-8237
1個
その他
4L
128(胸囲)
102~112
82
迷彩シルバー
82
705
4991714639265
337-3000
1個
その他
5L
134(胸囲)
110~120
82
迷彩シルバー
82
735
4991714639272
336-8286
1個
その他
SS
100(胸囲)
60~68
72
迷彩シルバー
70
525
4991714639203
337-1437
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
10,1038,847
( 9,732 )
5日目
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
10,1038,847
( 9,732 )
5日目
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
11,6179,714
( 10,685 )
1日目
10,1038,847
( 9,732 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿性、防水性、防風性のある全天候型レインウェアで、コントラストのある配色がスポーティなデザインです
【用途】
・作業全般用
【材質】
・本体:ポリエステル100%
【セット内容】
・レインウェア(上衣)1着、レインウェア(パンツ)1着

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア上下セット 32001シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインウェア上下セット 32001シリーズ
ポリ上下セット RF-23 ブラック
レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズ
レインウェア 56310
レインウェア 56205
レインウェア 58700
メーカージーベックコクゴFUNABASHIアイトスアイトスアイトス
通常価格10,103-1,92110,90020,433 -8,186 -4,940 -
通常出荷日1日目〜9日目4日目4日目4日目〜4日目〜
商品タイプレインスーツ上下セットレインスーツトップス上下セット上下セット
耐水圧10000mm-----
材質1本体:ポリエステル100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト