17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ

通常単価(税別)
16,05378,537特別価格
税込単価
17,65886,391特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘度の低い標準タイプです・使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です・主な成...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
4548623228167
817-9647
3800.0
3.8
1個
4548623362861
817-9646
18000.0
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,053
( 17,658 )
1日目
78,53772,089
( 79,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度の低い標準タイプです
・使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です
・主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます
【用途】
・あらゆる電線・ケーブルの通線に
【材質】
・イソプロピルアルコール
・水

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ
水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ
潤滑303(420ml)
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
チェーンソーオイル
メーカースリーエムジャパンエーゼット育良精機製作所スズキ機工スズキ機工エーゼット
通常価格16,053-1,587 -5001,858 -2,577 -969 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目1日目〜4日目
種類オイルオイルスプレースプレー-オイル
主な用途ケーブルチェーンチェーン / ギヤ摺動部摺動部チェーン
材質1イソプロピルアルコール-----
材質2-----

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト