ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大型スプレーガン(低圧) WIDER4L

通常単価(税別)
51,253
税込単価
56,378
通常出荷日:1日目

【特長】・「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています・エルゴノミクスデザインを追...

詳細を確認

型番:

WIDER4L-V13J2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WIDER4L-V13J2の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
重力
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
吹付距離(mm)
200
ノズル口径詳細(mm)
1.3
パターン幅詳細(mm)
280
液体噴出量詳細(mℓ/min)
110
空気使用量詳細(ℓ/min)
270
トラスココード
258-0499
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
質量(g)
355.000
エア取付口
G1/4オス
JANコード
4538995124099
カップ取付口
G1/4メス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WIDER4L-V13J2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,253
( 56,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています
・エルゴノミクスデザインを追求し軽量化しました
・メンテナンス性を向上しました
・リニアに反応するパタン調節装置です
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型スプレーガン(低圧) WIDER4Lの型番WIDER4L-V13J2のページです。 型番WIDER4L-V13J2に関する仕様情報を記載しております。
大型スプレーガン(低圧) WIDER4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スプレーガン(低圧) WIDER4L
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格51,25330,28823,32423,66324,34734,812
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力重力重力圧送式/吸上式圧送圧送
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~21以下~2
パターン幅【区分】(mm)~300~250~250~300~300~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~200~100~200~200~200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト