17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパレッターF#1000-2シリーズ

通常単価(税別)
187,545209,483
税込単価
206,300230,431
通常出荷日:8日目

【特長】・平面が1111サイズのパレットボックスです・フタを介しての安定した段積みが可能です【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンドリフトは使用不可です。(80659801GL802BL503、SKCR-F1000-2SETGLLBL)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大動荷重 (kg)

高さ・厚み (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

中央桁幅(mm)

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

折りたたみ時外寸(mm)

最小発注数量
400
1093
-
324-1462
56900.0
250×68
250×68
300
932
-
1100×1100×260
1個
400
1093
4983049005693
379-1436
57000.0
260×90
260×90
190
932
1023
1100×1100×287
1個
400
1093
4983049001695
253-2768
56400.0
260×90
260×90
190
932
-
1100×1100×287
1個
-
1047
-
324-4320
51400.0
250×68
250×68
300
947
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,483
( 230,431 )
8日目
187,545
( 206,300 )
8日目
192,270
( 211,497 )
8日目
199,400
( 219,340 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面が1111サイズのパレットボックスです
・フタを介しての安定した段積みが可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)、補強材(スチール)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンドリフトは使用不可です。(80659801GL802BL503、SKCR-F1000-2SETGLLBL)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパレッターF#1000-2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパレッターF#1000-2シリーズ
プラスチックパレット 80495900BKRCP
プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズ
パレットボックス 804430・805840
パレット台車 PLK-10-1111シリーズ
メーカー三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲トラスコ中山
通常価格187,545-9,57120,173 -128,661 -13,784 -
通常出荷日8日目1日目18日目4日目4日目
商品タイプパレットボックスパレットパレットパレットボックス-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチール
その他ブラック---
仕様4方差し4方差し4方差し--
間口 (mm)110080011001190-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレット・パレットラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト