17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)

通常単価(税別)
85,34991,513特別価格
税込単価
93,884100,664特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・草刈り中のエンジン騒音と飛び石を同時解決します・高トルク特性で低回転域でも草刈りが可能です・...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • チップソー径(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    200
  • 長さ(mm)
    1880
  • 電圧(V)
    58
  • 幅(mm)
    330
  • 無負荷回転数(rpm)
    ~9500
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

充電時間(分)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
60
4513439002225
5800.0
258-1137
1個
120
4513439001945
6600.0
258-1135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,34981,952
( 90,147 )
5日目
91,51387,120
( 95,832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・草刈り中のエンジン騒音と飛び石を同時解決します
・高トルク特性で低回転域でも草刈りが可能です
・減速回転ハサミ刈りと800W高出力モータ・58V大容量バッテリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品
18V コードレス刈払機 CG18DA
エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃
充電式せん定ハサミUP
刈払機用オプション
メーカーアイデック(緑化用品)アイデック(緑化用品)HiKOKI(旧日立工機)アイデック(緑化用品)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格85,349-91,51323,662 -6,40071,340 -3,337
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜9日目3日目9日目
種類その他電動工具-その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
チップソー径(mm)230230----
高さ(mm)200450----
長さ(mm)18801880----
電圧(V)5858----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト