17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)YS-NVDD-4998

通常単価(税別)
15,92614,728
税込単価
17,51916,201
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです・難燃性があります・独立発泡で吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    15
  • 長さ(mm)
    980
  • 幅(mm)
    490
  • JANコード
    4571163736717
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    275-0006
  • 材質1
    クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工

型番:

YS-NVDD-4998
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-NVDD-4998の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
15
長さ(mm)
980
幅(mm)
490
JANコード
4571163736717
質量(g)
1500.0
トラスココード
275-0006
材質1
クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-NVDD-4998
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,92614,728
( 16,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです
・難燃性があります
・独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です
・復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します
・導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です
【用途】
・立ち仕事の疲労軽減に
・作業環境の改善として
・弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に
【材質】
・クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)YS-NVDD-4998の型番YS-NVDD-4998のページです。 型番YS-NVDD-4998に関する仕様情報を記載しております。
外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)YS-NVDD-4998のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)YS-NVDD-4998
疲労軽減マット 610×910×10
疲労軽減マット 600×900×13
疲労軽減マット テラクッション極厚
疲労軽減マット 610X910X14
疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10
メーカー吉野アズワンアズワンテラモトアズワンアズワン
通常価格15,92610,90046,3447,145 -18,81612,263 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)15-----
-----
長さ(mm)980-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト