17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中継器 DJP114R

通常単価(税別)
52,12547,428
税込単価
57,33852,171
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・交互通話中継器用チャンネル全27chを内蔵しています・見通しの良い場所に本器を設置するだけで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特定小電力トランシーバー
  • アンテナ長 (mm)
    100
  • 付属品
    なし
  • シルバー
  • JANコード
    4969182361773
  • トラスココード
    355-3472
  • 奥行(mm)
    93
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    200
  • 質量(g)
    318.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

型番:

DJP114R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP114Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
アンテナ長(mm)
100
付属品
なし
シルバー
JANコード
4969182361773
トラスココード
355-3472
奥行(mm)
93
高さ(mm)
130
幅(mm)
200
質量(g)
318.000
材質1
本体:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJP114R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,12547,428
( 52,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交互通話中継器用チャンネル全27chを内蔵しています
・見通しの良い場所に本器を設置するだけで、建物の陰や複数階の入り組んだ構造などで相手が見通せないところとも通話可能です
・トランシーバーの通信距離を伸ばすことが可能です
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継器 DJP114Rの型番DJP114Rのページです。 型番DJP114Rに関する仕様情報を記載しております。
中継器 DJP114Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継器 DJP114R
特定小電力トランシーバー DJP321BM
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコトラスコ中山
通常価格52,12514,80013,82213,3094,32810,200
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー-特定小電力トランシーバー
アンテナ長(mm)1007580--20
付属品なしあり-あり-あり
シルバーブラックブラックブラック-
JANコード496918236177349691823615754969182361001-4969182392234-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト