ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト HM70R

通常単価(税別)
19,65515,891
税込単価
21,62117,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・白、赤、中白の3種類の光源に対応しています【材質】・6061-T6(アルミニウム合金)

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    1600
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    6942870307909
  • 質量(g)
    206.000
  • トラスココード
    394-0351
  • 材質1
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    46
  • 最大点灯時間(h)
    約100
  • 電源
    USB充電タイプ
  • 幅(mm)
    94.5
  • 保護等級
    IP68
  • ブラック
  • 充電時間
    約4時間

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

HM70R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM70Rの仕様・寸法情報

全光束(lm)
1600
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
6942870307909
質量(g)
206.000
トラスココード
394-0351
材質1
6061-T6(アルミニウム合金)
奥行(mm)
51
高さ(mm)
46
最大点灯時間(h)
約100
電源
USB充電タイプ
幅(mm)
94.5
保護等級
IP68
ブラック
充電時間
約4時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM70R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,65515,891
( 17,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白、赤、中白の3種類の光源に対応しています
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト HM70Rの型番HM70Rのページです。 型番HM70Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト HM70Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト HM70R
LEDヘッドライト HM65R
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
充電式LEDバイクライト BC26R
LED充電式ヘッドライト HP16R
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格19,65516,77311,79318,56822,98615,897
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)16001400700160012502200
特殊用途防水防水防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトその他ヘッドライトその他
JANコード694287030790969428703066296942870307992694287030849469428703078936942870306995
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト