ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト HL18RT

通常単価(税別)
12,84310,210
税込単価
14,12711,231
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです・最大照射距離は82メートルに到達しています・4段...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    500
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    6942870307763
  • 質量(g)
    91.000
  • トラスココード
    270-9718
  • 材質1
    プラスチック
  • 奥行(mm)
    39.5
  • 高さ(mm)
    45
  • 最大点灯時間(h)
    約30(30lm時)
  • 電源
    USB充電タイプ
  • 幅(mm)
    68.5
  • 保護等級
    IP66
  • ブラック
  • 照射角度
    スポットライト:スポットライト17°、ワイドライト104°、ワイドライト:84°
  • 充電時間
    約2時間30分
  • 材質2
    アルミニウム

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

HL18R-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL18R-Tの仕様・寸法情報

全光束(lm)
500
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
6942870307763
質量(g)
91.000
トラスココード
270-9718
材質1
プラスチック
奥行(mm)
39.5
高さ(mm)
45
最大点灯時間(h)
約30(30lm時)
電源
USB充電タイプ
幅(mm)
68.5
保護等級
IP66
ブラック
照射角度
スポットライト:スポットライト17°、ワイドライト104°、ワイドライト:84°
充電時間
約2時間30分
材質2
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL18R-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,84310,210
( 11,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです
・最大照射距離は82メートルに到達しています
・4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています
・USBで簡単に充電できます
【材質】
・プラスチック
・アルミニウム

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト HL18RTの型番HL18R-Tのページです。 型番HL18R-Tに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト HL18RTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト HL18RT
LED充電式ヘッドライト HP16R
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
充電式LEDライト HM70R
充電式LEDバイクライト BC26R
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格12,84322,98611,79319,65518,56815,897
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)5001250700160016002200
特殊用途防水防水防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトその他その他
JANコード694287030776369428703078936942870307992694287030790969428703084946942870306995
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト