ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト HM50RV20

通常単価(税別)
11,79310,488
税込単価
12,97211,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大照射距離は115メートルに到達しています・4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載していま...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    700
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    6942870307992
  • 質量(g)
    78.000
  • トラスココード
    394-0358
  • 材質1
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    32
  • 最大点灯時間(h)
    約60
  • 電源
    USB充電タイプ
  • 幅(mm)
    64
  • 保護等級
    IP68
  • ブラック
  • 充電時間
    約1.5時間

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

HM50RV20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM50RV20の仕様・寸法情報

全光束(lm)
700
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
6942870307992
質量(g)
78.000
トラスココード
394-0358
材質1
6061-T6(アルミニウム合金)
奥行(mm)
36
高さ(mm)
32
最大点灯時間(h)
約60
電源
USB充電タイプ
幅(mm)
64
保護等級
IP68
ブラック
充電時間
約1.5時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM50RV20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,79310,488
( 11,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大照射距離は115メートルに到達しています
・4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト HM50RV20の型番HM50RV20のページです。 型番HM50RV20に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト HM50RV20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
充電式LEDライト HP25RV20GRAY
充電式LEDライト HM70R
LEDヘッドライト HM65R
LED充電式ヘッドライト HP16R
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格11,79343,81723,69019,65516,77322,986
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)70020001600160014001250
特殊用途防水防水防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムリチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード694287030799269428703081736942870308029694287030790969428703066296942870307893
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト